n° de catalogue : 2755-F-25-EH
Description: GROUND CONN.1-CABLE /OR).1-1/2PIPE
CUP: 783786779024
Bolted Bronze Connector, Ground Connector, One Cable, Parallel or Perpendicular to Pipe or Rod, SPS 1 inch, Cable Size 2/0-250, Cable Diameter .419-.575 inch, Rod 1 - 1-1/4 inch, Width 2-3/4 inch X Length 1-1/2 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Galvanized Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Rod 1 - 1-1/4 inch, Width 2-3/4 inch X Length 1-1/2 inch. |