text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2755-E-50

Description:  BRONZE GROUND CLAMP

CUP: 75114115933

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, One Cable, Parallel or Perpendicular to Pipe or Rod, SPS 1/2-3/4 inch, Cable Size 300-500, Cable Diameter .630-.813 inch, Rod 7/8 - 1 inch, Width 2-1/2 inch X Length 2 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

300 to 500 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1/2-3/4 inch Pipe