text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-S-25

Description:  BRZ GRND CNNCTR TYPE 2752 3S SERIES

CUP: 783786765393

Bolted Bronze Ground Connector - Type 2752 3S Series, Two or Three Cables Parallel to Pipe or Rod, SPS 6 inch Pipe/Rod , Cable Size 2/0-250, Cable Diameter .419-.575, Dimensions (A) 8 inches (B) 1-1/4 inches. Silicon Bronze Hardware. Two 3/8-16 x 1-1/2 inch Bolt with Nuts and Lock Washers and One 3/8 inch U-Bolt.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6 inch pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant