text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-R-25

Description:  BRONZE CONNECTOR 2-3 CABLS TO PIPE

CUP: 783786379187

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Two or Three Cables, Parallel, to Pipe or Rod, SPS 5 inch, Cable Size 2/0-250, Cable Diameter .419-.575 inch, Width 7 inch X Length 1-1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. Silicon Bronze Hardware. Two 3/8-16 x 1-1/2 inch Bolt with Nuts and Lock Washers and One 3/8 inch U-Bolt.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5 inch Pipe