n° de catalogue : 2752-3-P-25
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 783786765379
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Parallel to Pipe) - Pipe to 2 or 3 Cables - 4 inch SPS Pipe to 2/0-250 MCM Copper Cable. 5-13/16 inch x 1-1/2 inch Wide. Silicon Bronze 3/8-16 U-Bolt with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pipe to 2 or 3 Cables - 4 inch |