text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-P-2/0

Description:  ALUMINUM GROUND CLAMP

CUP: 783786061648

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Two or Three Cables, Parallel, to Pipe or Rod, SPS 4 inch, Cable Size #4 -2/0, Cable Diameter .204-.419 inch, Width 5-7/8 inch X Length 1-1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. Silicon Bronze 3/8-16 x 1-1/4 inch Bolts and One 3/8 U-Bolt with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 SOL to 2/0 STR AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 inch pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant