text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-M-2/0

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786765348

Serre-fil boulonné en bronze, de mise à la terre pour sous-station (parallèle au tuyau), de tuyau à 2 ou 3 câbles, de tuyau de 3 1/2 pouces à câbles de cuivre de calibre 4 massif à 2/0 toronné
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 SOL to 2/0 STR AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3-1/3 inch Pipe

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant