text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-L-25R

Description:  SERRE-FIL BOULONNE BRONZE 2/0-250

CUP: 75114379243

Serre-fil boulonné en bronze, de mise à la terre pour sous-station (parallèle au tuyau), de tuyau à 2 ou 3 câbles, de tuyau de 3 pouces à câbles de cuivre de 2/0-250 MCM
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-7/8 inch Wide