text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-L-25

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786765331

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Parallel to Pipe) - Pipe to 2 or 3 Cables - 3 inch Pipe to Cable 2/0-250 MCM Copper. Silicon Bronze 3/8-16 U-Bolt with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-7/8 inch Wide

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant