n° de catalogue : 2752-3-J-50
Description: BRZ GND Clamp 2 in Pipe - 300-500
CUP: 783786765287
Serre-fil boulonné en bronze, de mise à la terre pour sous-station (parallèle au tuyau), de tuyau à 2 ou 3 câbles, de tuyau de 2 pouces à câbles de cuivre de 300 à 500 MCM
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
300 to 500 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2 inch pipe |