n° de catalogue : 2752-3-J-2/0
Description: BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP
CUP: 783786765263
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Parallel to Pipe) - Pipe to 2 or 3 Cables - 2 inch SPS Pipe to Cable Size 4 solid - 2/0 stranded Copper. Length 3-7/8 inch x 1-1/8 inch wide. Silicon Bronze U-Bolt 3/8-16 with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 SOL to 2/0 STR AWG |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2 inch pipe |