text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2752-3-E-25

Description:  BRZ GND Clamp 1/2-3/4Pipe-2/0-250CU

CUP: 783786765201

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Parallel to Pipe) - Pipe to 2 or 3 Cables - 1/2-3/4 inch Pipe or 7/8-1 inch Rod, Cable Size 2/0-250 kcmil Copper. 1-1/4 inch wide. 3/8-16 inch Silicon Bronze U-Bolt with Nuts and Lock Washers
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1/2-3/4 inch Pipe