text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274RLR-K-5240

Description:  25KV 200A LB REPLAC COUDE TP K5240

CUP: 783786347407

200 Amp, 25kV, Loadbreak Replacement Elbow Connector with Test Point, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 8-7/8 inches in length. Includes 00400X long Bi-Metal Contact. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Le coude de remplacement est doté de contacts et d'un boîtier coudé allongés, pour un gain net de 8-7/8 pouces en longueur.

Application

25 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce