text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274RLR-H-5220

Description:  25KV 200A LB REPLAC ELBOW TP H5220

CUP: 783786347346

25kV 200 Amp, Loadbreak Replacement Elbow Connector with Test Point. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Le coude de remplacement est doté de contacts et d'un boîtier coudé allongés, pour un gain net de 8-7/8 pouces en longueur.

Application

25 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce