text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274RLR-G5230

Description:  25KV REPAIR ELBOW LOAD BREAK

CUP: 75114150897

Coude de remplacement avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 200 A. Le coude de réparation est doté de contacts et d’un boîtier coudé allongés pour un gain net de 8-7/8 pouces en longueur. Comprend le contact long bimétallique 00400X. Diamètre de l’isolant du câble de 0,76 à 0,95 pouce. Cosse à compression bimétallique pour conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé #1, conducteur massif 1/0 / 42,41 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Le coude de remplacement est doté de contacts et d'un boîtier coudé allongés, pour un gain net de 8-7/8 pouces en longueur.

Application

25 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce