n° de catalogue : 274RLR-G-5210
Description: 25KV 200A LB REPLAC COUDE TP G5210
CUP: 783786266722
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le coude de remplacement est doté de contacts et d'un boîtier coudé allongés, pour un gain net de 8-7/8 pouces en longueur. |
Application |
25 kV, 200 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce |