n° de catalogue : 274J4A
Description: 25KV 200A LB JCTN 4PT AVEC CAOUTCH
CUP: 783786666829
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Caoutchouc ancien modèle |
Application |
Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications. |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc moulé |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Entièrement blindé, entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |