text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 274J4(1)-5

n° de catalogue : 274J41-5

Description:  JNCTN,200A LB,25KV,4PT,SANS SUPP

CUP: 783786128778

Jonction à 4 points pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 200 A. Sans support.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc moulé

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.