text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274J4-WB-5

Description:  JONCTION,4WAY,200A LB,25KV

CUP: 783786441952

200 Amp, 25kV, Loadbreak 4 Point Junction. With U Straps. White Band.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Bande blanche et sangles en U

Application

Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc moulé

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Montage

Sangles en U

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.