text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274J2A

Description:  25KV 200A LB JCTN 2PT AVEC CAOUTCH

CUP: 783786355266

200 Amp, 25kV, Loadbreak 2 Point Junction. Old Style Rubber.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Caoutchouc ancien modèle

Application

Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc moulé

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.