text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 274J2(1)-5

n° de catalogue : 274J21-5

Description:  25KV 200A LB JUNCTION 2PT W/USTRAP

CUP: 783786331352

200 Amp, 25kV, Loadbreak 2 Point Junction. With U Straps. Revision 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications.

Spécifications

Matériau

Caoutchouc EPDM, quincaillerie de montage en acier inoxydable

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

8,46 pouces profond, diamètre de 2,50 pouces