Alternate Catalog No. : 274J2(1)
n° de catalogue : 274J21
Description: 25KV 200A LB JUNCTION 2PT REV1
CUP: 783786331376
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
Coté pour installation sur socle, souterraine, en voûte, à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que pour d'autres applications. |
Spécifications
Matériau |
Caoutchouc EPDM, quincaillerie de montage en acier inoxydable |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
19 pouces de long |