text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274FTVWB

Description:  ALIM. VERT. RU,200A LB,25KV

CUP: 783786424535

Traversée verticale pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 200 A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Pour convertir un transformateur d'alimentation en boucle à point ouvert, ajouter un parasurtenseur à support à manchon et un parasurtenseur coudé avec traversée intermédiaire.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.