text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274FT

Description:  TRAVERSEE DISPOS MAN+AUV SOUS CHARGE

CUP: 783786359714

Traversée pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Entériné 28kV, 200 ampères, sous charge

Application

Connecteur isolé entièrement blindé et entièrement submersible conçu pour un fonctionnement sous tension.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

4 pouces (101,6 millimètres) centre à centre, 6,63 pouces (168,4 millimètres) largeur, 8,58 pouces (218 millimètres) hauteur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici