text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274FLR3-D0230

Description:  15.5KV FUSE ELBOW HOUSING

CUP: 75114182362

Fusible limiteur de courant moulé, tension nominale du fusible de 17.2 kV, port de vérification du fusible - deux ports de vérification capacitifs, grand boîtier, diamètre de l’isolant du câble de 0,89 à 1,22 pouce/25 à 31 mm, calibre de conducteur en aluminium 1 AWG toronné comprimé, 1/0 AWG compact/massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 25/28kV Loadbreak Elbow Switching.

Application

Protect Light Duty Underground Distribution Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15.5 to 16.2 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47

Dimensions

Grosseur

Length 21.12 inches from bottom to center of Bushing