text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274FLR3-B0250

Description:  BOITIE DE FUSIBLE COUDE 17.2 KV

CUP: 783786794966

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 17.2kV, Fuse Test Port - Two Capactive Test Ports, Large Housing, Cable Insulation Diameter 0.635 inch - 0.905 inch / 16-23mm, Aluminum Conductor size 2/0 AWG Stranded Compressed, 3/0 AWG Solid Compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 25/28kV Loadbreak Elbow Switching.

Application

Protect Light Duty Underground Distribution Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15.5 to 16.2 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47

Dimensions

Grosseur

Length 21.12 inches from bottom to center of Bushing