text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274FLR1-C0240

Description:  BOITIE DE FUSIBLE COUDE FRCLF

CUP: 783786445370

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 15.5kV, Fuse Test Port - Two Capactive Test Ports, Small Housing, Cable Insulation Diameter 0.805 inch - 1.060 inch / 20-27mm, Aluminum Conductor size 1/0 AWG Stranded Compressed, 2/0 AWG Solid Compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 25/28kV Loadbreak Elbow Switching.

Application

Protect Light Duty Underground Distribution Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15.5 to 16.2 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47

Dimensions

Grosseur

Length 16.87 inches from bottom to center of Bushing