n° de catalogue : 274FLR1-C0230
Description: BOITIE DE FUSIBLE COUDE FRCLF
CUP: 783786527755
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Full-Range Current-Limiting Fusing with 50kA Interrupting Capability. Hotstick Operable 25/28kV Loadbreak Elbow Switching. |
Application |
Protect Light Duty Underground Distribution Systems |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15.5 to 16.2 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386, ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47 |
Dimensions
Grosseur |
Length 16.87 inches from bottom to center of Bushing |