text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274ELR-88110-5240

Description:  25KV LB REPAIR ELBOW NO-SEALING KIT

CUP: 75114252058

200 Amp, 25kV, Loadbreak Repair Elbow Connector with Test Point, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 3-1/4 inches in length. Includes 02509X long Bi-Metal Contact., No Sealing Kit, Cable Insulation Diameter 0.880 inch to 1.100 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,880-1,100 pouce