text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274BFLR-C

Description:  CABLE ENT FUSE HSNG 15.5&17.2KV

CUP: 783786456567

Cable Entrance Fuse Housing 15.5 and 17.2 kV, Cable Insulation Diameter 0.805 inch - 1.060 inch / 20-27mm
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15.5 and 17.2 kV

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant