text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274AFLR3-C5230

Description:  25KV FUSE ELBOW SIZE 3 NO SEALING

CUP: 75114317610

25kv Fuse Elbow Size 3 Housing, No Sealing Kit, 25 kV Fused Elbow Large Housing with Insulation Diameter Range of .805 inch-1.060 inch and Bi-Metal Connector for #1 Stranded/Compressed Conductor or 1/0 Solid/Compact Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Two Direct Test Ports, Large Housing

Application

17.2kV, 3-45 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Housing EPDM Rubber , Lug BiMetal

Couleur

Noir

Tension nominale

17.2 kV

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Standard

Dimensions

Grosseur

Approximately 9-1/4 inch wide x 17 inches long