n° de catalogue : 274AFLR3-C0220
Description: FUSE ELBOW HOUSING
CUP: 783786041350
Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 17.2kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Large Housing, Cable Insulation Diameter 0.805 inch - 1.060 inch / 20-27mm, Aluminum Conductor size 2 AWG Stranded Compressed, 1 AWG Solid/Compact.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Two Direct Test Ports, Large Housing |
Application |
17.2kV, 3-45 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
17.2 kV |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 Standard |
Dimensions
Grosseur |
Approximately 9-1/4 inch wide x 17 inches long |