n° de catalogue : 274AFLR3-A0200
Description: FUSED ELBOW HOUSING
CUP: 783786780211
Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 17.2kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Large Housing, Cable Insulation Diameter 0.575 inch - 0.740 inch / 15-19mm, Aluminum Conductor size 4 AWG Stranded Compressed
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Two Direct Test Ports, Large Housing |
Application |
17.2kV, 3-45 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#4 STR/COMPR AWG |
Matériau |
Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
17.2 kV |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 Standard |
Dimensions
Grosseur |
Approximately 9-1/4 inch wide x 21 inches long |