n° de catalogue : 274AFLR1-D0220
Description: ELBOW HOUSING FOR 15.5KV L-N CLFUSE
CUP: 783786479788
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Two Direct Test Ports, Small Housing |
Application |
15.5kV, 6-20 Amps |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15.5kv |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 Standard |
Dimensions
Grosseur |
Approximately 9-1/4 inch wide x 17 inches long |