text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 274AFLR1-C0230

Description:  FUSED ELBOW FRCLF 15.5KV ACCESS PRT

CUP: 783786448074

Molded Current Limiting Fuse Housing, Nominal Fuse Voltage Rating 15.5kV, Fuse Test Port - Two Direct Test Ports, Small Housing, Cable Insulation Diameter 0.805 inch - 1.060 inch / 20-27mm, Aluminum Conductor size 1/0 AWG Stranded Compressed, 2/0 AWG Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Two Direct Test Ports, Small Housing

Application

15.5kV, 6-20 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Housing EPDM Rubber , Lug Aluminum

Couleur

Noir

Tension nominale

15.5kv

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Standard

Dimensions

Grosseur

Approximately 9-1/4 inch wide x 17 inches long