text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273RLR-H5230

Description:  25KV REPAIR ELBOW

CUP: 75114150910

200 Amp, 25kV, Loadbreak Replacement Elbow Connector without Test Point, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 8-7/8 inches in length. Includes 00400X long Bi-Metal Contact. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded #1/Solid 1/0 /mmSquared 42.41.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 125 kV

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce