n° de catalogue : 273PSA-18WB
Description: PARKING STAND ARRESTER,18KV
CUP: 783786302178
Parasurtenseur blindé à support à manchon PSA, 25 kV, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 15,3 kV, support mural
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Parasurtenseur |
Application |
Underground Medium Voltage Applications |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Température de fonctionnement |
-40 to +65 C |
Conditions environnementales |
All Weather Conditions, UV Resistant |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012 |
Dimensions
Grosseur |
Length to Center of Bushing 9.29 in, Width 8.74 in |