text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273PSA-18-CS1899

Description:  25KV PSA ARRESTER W-CS1899

CUP: 75114336925

25kV, 200 Amp, Parking Stand Shielded Surge Arrester. MCOV (Maximum Continuous Operating Voltage) KV RMS 15.30. Any Customer Modification - CS1899 - Contains (4) Socket Flat HD Screws and (4) Cap Acorn Nuts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

EPDM caoutchouc

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 9.29 in, Width 8.74 in