text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273ESA-6

Description:  COUDE PARASURTENSEUR 6KV

CUP: 783786368204

Parasurtenseur blindé coudé ESA, 25 kV, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 5,1 kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Applications souterraines de moyenne tension

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Longueur au centre du raccord 5.54 po, largeur 7.54 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici