text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273ESA-3

Description:  ELBOW ARRESTER 3KV

CUP: 783786359189

Shielded Surge Arrester, ESA Elbow Surge Arrester, 25kV, MCOV KV RMS is 2.55
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 to +65 C

Conditions environnementales

All Weather Conditions, UV Resistant

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 5.54 in, Width 7.54 in