n° de catalogue : 273ESA-18
Description: COUDE BLOCAGE 18KV
CUP: 783786627844
Descripteurs
Catégorie |
Parasurtenseur |
Caractéristiques spéciales |
Equipped with a Fully Rated 200 Amp Switching and Fault-Close Loadbreak Bushing |
Application |
Underground Medium Voltage Applications |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Connexion |
Pression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Résistant aux intempéries et aux UV |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012 |
Dimensions
Grosseur |
Length to Center of Bushing 9.36 inch, Width 7.42 inch |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |