text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 273ESA-15 (3)

n° de catalogue : 273ESA-153

Description:  PARASURTENSEUR COUDE ESA

CUP: 783786658305

Parasurtenseur blindé coudé ESA, 25 kV, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 12,7 kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 9.36 in, Width 7 in