text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273ESA-10

Description:  COUDE 10KV/25KV

CUP: 783786636600

Parasurtenseur blindé coudé ESA, 25 kV, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 8,4 kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Type

Parasurtenseur coudé

Caractéristiques spéciales

Fabrication de caoutchouc EPDM moulé: totalement blindé et submersible pour une grande variété d'applications. • Interfaces IEEE 386: assure des connexions sous tension commodes avec d'autres composantes de manoeuvre sous ou sans charge de 200 A. Compact: permet l'installation dans les armoires en place, ce qui vous fait économiser. • Fil de terre de calibre #4 AWG fixé à la gaine: résiste à 10 kA pendant 10 cycles, sans fusion. Ce fil retient l'extrémité au moment de l'éjection, ce qui évite les trajectoires intempestives. Conserve la connexion de terre du blindage du boîtier après une panne

Application

Assure la protection contre la foudre et les surtensions de commutation des transformateurs, des câbles, de l'équipement et des autres composantes habituellement intégrées aux réseaux de distribution électrique souterrains.

Spécifications

Tension nominale

10 à 25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Matériau

caoutchouc EPDM moulé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici