Alternate Catalog No. : 273ELR88110230240270
n° de catalogue : 273ELR881102302402
Description: 15KV 200ALB REP COUD 88110230240270
CUP: 783786666959
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured insulation, insert and jacket. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Extended Length Housing and Compression Lug - plus 3-1/4 inch (82.6mm). |
Application |
Designed for connecting to and operating 25kV Class, 125kV BIL apparatus. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#1 STR/COMPR AWG , 1/0 SOL/COMPT AWG , 1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG , 4/0 STR/COMPR AWG , 250 kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,880-1,100 pouce |