text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273ELR-88110-5270

Description:  25KV 200A LB Repair ELBOW 881105270

CUP: 75114307543

25kV, 200 Amp, Extended Elbow, No Sealing Kit, 200 Amp, 25kV, Loadbreak Repair Elbow Connector, Repair Elbow has extended length contact and elbow housing resulting in a net gain of 3-1/4 inches in length. Includes 02509X long Bi-Metal Contact. Cable Insulation Diameter 0.880 inch to 1.100 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

15 kV et 95 kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,880-1,100 pouce