text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273DRGA

Description:  CAP ISO PRISE DE TERRE SANS SONDE

CUP: 783786640782

Capuchon isolant avec prise de terre, 25 kV 200 A, doté d’un rebord isolant, sans sonde. Bande blanche
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Caractéristiques spéciales: 25 kV, 200 A, manœuvre sous charge. Caoutchouc EPDM moulé. Comprend une sonde entièrement en laiton. Disposition pour le fonctionnement du hotstick. Fil de terre #14 AWG attaché. Manchette isolée pour une protection supplémentaire.

Application

Connecteur entièrement blindé, entièrement submersible, enclenché et désenclenché au moyen d'une perche isolante, conçu pour un fonctionnement sous tension.

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Diamètre 2,90 pouces (73,7 millimètres)

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici