n° de catalogue : 273DRG-5
Description: INSUL CAP W/GRND BIMETAL COMP LUG
CUP: 783786363339
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Entériné 25kV, 200 ampères, sous charge |
Application |
Connecteur entièrement blindé, entièrement submersible, enclenché et désenclenché au moyen d'une perche isolante, conçu pour un fonctionnement sous tension. |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Diamètre 2,90 pouces (73,7 millimètres) |