text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273BSA-18WB

Description:  BUSHING SURGE ARRESTER

CUP: 783786486700

Parasurtenseur blindé à raccord BSA, comprend outil de montage, 25 kV, la valeur efficace de la tension de fonctionnement soutenue maximale (MCOV) est 15,3 kV, support mural
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Parasurtenseur

Application

Underground Medium Voltage Applications

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Connexion

Pression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Température de fonctionnement

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries et aux UV

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386, IEEE C62.11-2012

Dimensions

Grosseur

Length to Center of Bushing 9.36 in, Width 9.36 in