text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 273-31852-2

Description:  CONN POUR ACCUMULATEUR

CUP: 786210068985

Cosse à démarreur étamée en cuivre, calibre de câble SAE #4. Grosseur de goujon 5/16 pouce. Code couleur gris. Emballage en nombre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Alternate Package Qty: BAL4516

Descripteurs

Catégorie

Cosses de batterie

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Taille du goujon

5/16 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici