n° de catalogue : 2723
Description: CU FULL TENSION COMP SPLICE 2/0
CUP: 783786765164
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre 2/0 (7-19) toronné. Longueur 6-1/2 pouces. Matrices d"installation 58, 245.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0(7-19) toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |